AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsEmbouts de lame4T-6239: Embout de coupe - Droite
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsEmbouts de lame
4T-6239: Embout de coupe - Droite
4T-6239: Embout de coupe - Droite

Coupe droite D9, 25 mm

Marque: Cat

Images du produit
4T-6239: Embout de coupe - Droite
4T-6239: Embout de coupe - Droite
4T-6239: Embout de coupe - Droite
4T-6239: Embout de coupe - Droite
4T-6239: Embout de coupe - Droite

Coupe droite D9, 25 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 4T-6239
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 4T-6239

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 25
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 487,1
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 19,177
Width (mm): 254
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4T-6239

TRACTEUR À CHAÎNES

D9T D9 D9R D9 GC 825

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825 825G II 825C 825H 825G 825K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert