AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe4T-9586: Lame de coupe
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe
4T-9586: Lame de coupe
4T-9586: Lame de coupe

Lame de coupe 8S, D8L 28,5 mm

Marque: Cat

Images du produit
4T-9586: Lame de coupe
4T-9586: Lame de coupe
4T-9586: Lame de coupe
4T-9586: Lame de coupe
4T-9586: Lame de coupe

Lame de coupe 8S, D8L 28,5 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 4T-9586
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 4T-9586

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 28,5
Overall Length (mm): 1 694
End 2 Hole Offset (mm): 85
Width (in): 12,992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 66,693
End 2 Hole Offset (in): 3,346
Width (mm): 330
End 1 Hole Offset (in): 3,346
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 11
End 1 Hole Offset (mm): 85
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1,122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4T-9586

TRACTEUR À CHAÎNES

D8L 8 8S 8U 8A

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

58

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert