AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques irrégulières503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques irrégulières
503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur
503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur

Plaque intercalaire Cat® pour l’affichage des commandes, dimensions hors tout : 88 X 88 X 5 mm

Marque: Cat

Images du produit
503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur
503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur
503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur
503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur
503-7485: Plaque intercalaire de 5 mm d'épaisseur

Plaque intercalaire Cat® pour l’affichage des commandes, dimensions hors tout : 88 X 88 X 5 mm
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
Diagramme des pièces pour 503-7485
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 503-7485

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Couleur standard: Noir
Longueur hors tout (mm): 88
Largeur hors tout (mm): 88
Épaisseur (mm): 5
Taille de trou (mm): 5.5 (7X)
Longueur hors tout (in): 3,5
Largeur hors tout (in): 3,5
Épaisseur (in): 0,2
Taille de trou (in): 0.22 (7X)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 503-7485

NIVELEUSE

120

TRACTEUR À CHAÎNES

D9 D6T D6XE D6 D11 D5 D8 D6 XE D7

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert