AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs505-4061: Adaptateur à double languette côté droit
Accueil
Outils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit

Adaptateur droit sans marteau à double languette A110 (capsure)

Marque: Cat

Images du produit
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit
505-4061: Adaptateur à double languette côté droit

Adaptateur droit sans marteau à double languette A110 (capsure)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
505-4061505-4061
505-4062505-4062
505-4060505-4060
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 505-4061
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 505-4061

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 445
Width (in): 4,882
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,52
Width (mm): 124
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Position: RH
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5,906
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 150
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 505-4061

OUTIL DE TRAVAIL

BUCKET

TRACTEUR SUR PNEUS

988F II 972G II 986 980 982XE 980K HLG 982 980G II 980XE 988K XE 988B 988GC 988G 988H 988F 988K 972G 986H 980H 986K 980G 980K 982M 980M

Voir plus
Pièces associées
505-4060
505-4060: Adaptateur central à double languette
Vérifier le prix
505-4062
505-4062: Adaptateur central à double languette
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert