AccueilCabinesIntérieur de la cabineIsolation de cabine505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur
Accueil
CabinesIntérieur de la cabineIsolation de cabine
505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur
505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur

Le clignotant de trémie de manutention Cat® préserve les matériaux résistants aux intempéries montés sur les trémies, assurant ainsi une manutention efficace

Marque: Cat

Images du produit
505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur
505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur
505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur
505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur
505-9968: Clignotement de 6 mm d'épaisseur

Le clignotant de trémie de manutention Cat® préserve les matériaux résistants aux intempéries montés sur les trémies, assurant ainsi une manutention efficace
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
Diagramme des pièces pour 505-9968
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 505-9968

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur hors tout (mm): 424
Largeur hors tout (in): 16,7
Longueur hors tout (mm): 622
Longueur hors tout (in): 24,5
Épaisseur du matériau (mm): 6
Épaisseur du matériau (in): 0,2
Désignation des matériaux: Plastique UHMWPE
Taille de trou (mm): 15 (6X); 20 (2X)
Taille de trou (in): 0.6 (6X); 0.8 (2X)
Material: Polyethylene Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 505-9968

FINISSEUR

AP-1055F AP-1000F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert