AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles haute pression517-8341: XT-6 ES
Accueil
Flexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles haute pression
517-8341: XT-6 ES
517-8341: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marque: Cat

Images du produit
517-8341: XT-6 ES
517-8341: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 517-8341
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 517-8341

Les flexibles Cat® sont conçus pour acheminer les liquides et les gaz à travers les circuits de la machine. Ces flexibles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure afin de résister à des pressions spécifiques à certaines applications, aux tolérances de vibrations et aux exigences de débit pour les équipements à usage intensif Cat. Les flexibles et raccords hydrauliques Cat® sont soumis aux processus de test les plus rigoureux du secteur. Chaque combinaison de flexibles et de raccords Cat® est testée en tant que système afin d’assurer un ajustement parfait garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.
La gamme de flexibles Cat® XT ES est conçue et fabriquée par Caterpillar pour les applications hydrauliques haute pression. Ces intervalles vont de 2 500 à 6 000 psi (17,5 à 42,0 MPa). La construction ES (Enhanced Spiral) est une conception et une impulsion exclusifs Caterpillar testées par deux fois plus que les normes du secteur. Les flexibles Cat® fonctionnent également sur la moitié du rayon de courbure SAE, permettant un acheminement plus étroit dans une large gamme d’applications.
Le flexible est constitué d’un tube en gomme synthétique renforcé par du tissu. quatre ou six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la tension, en spirale, séparées par des couches de caoutchouc synthétique. Le revêtement extérieur est en gomme synthétique résistant à l’huile, aux intempéries et à l’abrasion.

~

Voir plus
Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Une mauvaise sélection des combinaisons de flexibles et de raccords annulera les garanties et peut entraîner des blessures graves ou mortelles, des dommages matériels ou une panne du composant et du système de la machine.
Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 517-8341
Longueur hors tout (mm): 1 365
Poids (kg): 3,021
Material: High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 517-8341

TOMBEREAU DE CHANTIER

793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert