AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur518-4797: KIT POUR POSE DE CULASSE
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
518-4797: KIT POUR POSE DE CULASSE
518-4797: KIT POUR POSE DE CULASSE

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit ensures a secure seal, preventing leaks and maintaining optimal engine performance

Marque: Cat

Images du produit
518-4797: KIT POUR POSE DE CULASSE
518-4797: KIT POUR POSE DE CULASSE

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit ensures a secure seal, preventing leaks and maintaining optimal engine performance

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4S-5898: Joint torique de diamètre intérieur 126,59 mm
4S-5898: Joint torique de diamètre intérieur 126,59 mmQuantité: 1
6V-5101: Joint torique de 107,32 mm de diamètre intérieur
6V-5101: Joint torique de 107,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
272-0758: Joint de couvercle d'arbre à cames à insérer par pression
272-0758: Joint de couvercle d'arbre à cames à insérer par pressionQuantité: 1
6V-6228: Joint torique de 26,64 mm de diamètre intérieur
6V-6228: Joint torique de 26,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieur
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 2
243-2288: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
243-2288: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
241-5928: Joint statique de bride à deux trous de 1,2 mm d'épaisseur
241-5928: Joint statique de bride à deux trous de 1,2 mm d'épaisseurQuantité: 2
6V-9769: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
6V-9769: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
323-7347: Joint torique de 17,12 mm de diamètre intérieur
323-7347: Joint torique de 17,12 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
362-8264: Joint de culasse
362-8264: Joint de culasseQuantité: 1
7N-5080: Joint de conduite d'air moteur de 0,8 mm d'épaisseur
7N-5080: Joint de conduite d'air moteur de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
7N-6806: Joint rond de 15,60 mm de diamètre intérieur
7N-6806: Joint rond de 15,60 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
272-0760: Joint de cache-soupapes à insérer par pression
272-0760: Joint de cache-soupapes à insérer par pressionQuantité: 1
144-5692: Joint statique entretoise de bloc-cylindres de 0,17 mm d'épaisseur
144-5692: Joint statique entretoise de bloc-cylindres de 0,17 mm d'épaisseurQuantité: 1
420-0652: Joint hydraulique de culasse de hauteur 15,60 mm
420-0652: Joint hydraulique de culasse de hauteur 15,60 mmQuantité: 4
420-0653: Joint d'étanchéité de culasse de diamètre extérieur de 27,60 mm
420-0653: Joint d'étanchéité de culasse de diamètre extérieur de 27,60 mmQuantité: 4
122-8856: Joint statique de conduite d'eau du collecteur
122-8856: Joint statique de conduite d'eau du collecteurQuantité: 1
127-2176: Joint statique d'étanchéité intégral de 1,6 mm d'épaisseur de support
127-2176: Joint statique d'étanchéité intégral de 1,6 mm d'épaisseur de supportQuantité: 2
240-7032: Joint d'étanchéité à pression de la base du culbuteur
240-7032: Joint d'étanchéité à pression de la base du culbuteurQuantité: 1
Affichage de 1 à 20 sur 20
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 518-4797

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 518-4797

TOMBEREAU DE CHANTIER

793D 793C 785D

MOTEUR - INDUSTRIEL

3512C

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6060

PRODUITS PÉTROLIERS

TH55-KRESS

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert