Connexion
Plaque d'écartement en fonte grise Cat® de 212,5 mm de diamètre utilisée dans la culasse
Marque: Cat
Plaque d'écartement en fonte grise Cat® de 212,5 mm de diamètre utilisée dans la culasse
Marque: Cat
Description :
Une plaque d'écartement est une pièce qui assure un espacement et un alignement corrects entre deux surfaces ou composants d'un assemblage, en empêchant le contact ou l'interférence métal-métal et en assurant la stabilité structurelle. C'est une plaque robuste et stable qui peut supporter de lourdes charges sans se plier ni se casser. Les plaques sont disponibles dans une gamme de tailles, d'épaisseurs et de nuances pour s'adapter à différentes applications. Une plaque d'écartement permet d'assurer l'étanchéité de la culasse avec le joint de culasse et de fixer les composants à l'extérieur à partir des trous de la plaque.
Attributs :
• Fourni avec différents trous de montage avec différents diamètres.
• Garantit une connexion sécurisée des composants.
• Haute résistance à l'usure.
Applications :
Une plaque d'écartement est utilisée dans les composants de la culasse.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée