AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et embouts de niveleuseLames de coupe de niveleuse521-2875: Lame de coupe dentelée
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et embouts de niveleuseLames de coupe de niveleuse
521-2875: Lame de coupe dentelée
521-2875: Lame de coupe dentelée

Lame de coupe dentelée 45 mm

Marque: Cat

Images du produit
521-2875: Lame de coupe dentelée
521-2875: Lame de coupe dentelée
521-2875: Lame de coupe dentelée
521-2875: Lame de coupe dentelée
521-2875: Lame de coupe dentelée

Lame de coupe dentelée 45 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 521-2875
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 521-2875

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 6
Serrated Tooth (in): 2,469
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 45
Overall Length (mm): 1 826,4
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 71,906
Serrated Tooth (mm): 62,7
Width (mm): 254
Hole Quantity: 13
Serrated Gap (in): 1,626
Edge Shape: Flat
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 41,3
Thickness (in): 1,772
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 521-2875

NIVELEUSE

18M3

Voir plus
Pièces associées
5F-8933
5F-8933: Boulon de charrue de 95,25 mm de long à filetage 3/4-10
Vérifier le prix
1J-6762
1J-6762: Boulon de charrue à filetage 3/4-10 de 79,38 mm de long
Vérifier le prix
2J-3506
2J-3506: Écrou hexagonal 0,750
Vérifier le prix
5P-8248
5P-8248: Rondelle rigide de 3,5 mm d'épaisseur
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert