AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin521-5005: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
521-5005: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
521-5005: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
521-5005: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
521-5005: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

167-2306: Joint en demi-lune de bielle de vérin de diamètre intérieur 54,25 mm
167-2306: Joint en demi-lune de bielle de vérin de diamètre intérieur 54,25 mmQuantité: 1
382-5813: Palier lisse (Bague)
382-5813: Palier lisse (Bague)Quantité: 1
374-3664: Joint d'essuie-glace à lèvres de 55,63 mm de diamètre extérieur
374-3664: Joint d'essuie-glace à lèvres de 55,63 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
382-5816: ANNEAU - ANTIPOUSSIÈRE
382-5816: ANNEAU - ANTIPOUSSIÈREQuantité: 1
382-5818: Bague d'usure
382-5818: Bague d'usureQuantité: 1
095-1711: Joint torique de 84,40 mm de diamètre interne
095-1711: Joint torique de 84,40 mm de diamètre interneQuantité: 1
170-9838: JOINT DE BUTÉE Cat®
170-9838: JOINT DE BUTÉE Cat®Quantité: 1
382-5817: Joint de piston Cat®
382-5817: Joint de piston Cat®Quantité: 1
099-6999: BAGUE D'APPUI
099-6999: BAGUE D'APPUIQuantité: 1
095-1698: Joint torique de 29,4 mm de diamètre interne
095-1698: Joint torique de 29,4 mm de diamètre interneQuantité: 1
095-1710: Joint torique de 79,40 mm de diamètre interne
095-1710: Joint torique de 79,40 mm de diamètre interneQuantité: 1
382-5814: BARRE D'APPUI
382-5814: BARRE D'APPUIQuantité: 1
382-5819: BARRE D'APPUI
382-5819: BARRE D'APPUIQuantité: 2
6V-8398: Joint torique hydraulique de 16,03 mm de diamètre extérieur
6V-8398: Joint torique hydraulique de 16,03 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 14 sur 14
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 521-5005

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 521-5005

MINIPELLE HYDRAULIQUE

308E CR 308E 308E2 CR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert