Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien560-4751: Kit de joints de vérin hydraulique
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien560-4751: Kit de joints de vérin hydraulique
560-4751: Kit de joints de vérin hydraulique

KIT DE JOINT DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Marque: Cat

Images du produit
560-4751: Kit de joints de vérin hydraulique
560-4751: Kit de joints de vérin hydraulique

KIT DE JOINT DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

096-1533: Joint à lèvre de 68 mm de diamètre extérieur
096-1533: Joint à lèvre de 68 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
5J-2383: Joint torique de 190,09 mm de diamètre intérieur
5J-2383: Joint torique de 190,09 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4I-5849: Joint torique de 199,86 mm de diamètre intérieur
4I-5849: Joint torique de 199,86 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7Y-4294: Joint torique d'étanchéité de 209,14 mm de diamètre intérieur
7Y-4294: Joint torique d'étanchéité de 209,14 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
095-1600: Joint torique de 33,70 mm de diamètre interne
095-1600: Joint torique de 33,70 mm de diamètre interneQuantité: 2
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieur
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
095-1578: Joint torique de diamètre interne de 9,80 mm
095-1578: Joint torique de diamètre interne de 9,80 mmQuantité: 3
Affichage de 1 à 7 sur 7
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 560-4751

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 560-4751

PELLE HYDRAULIQUE

326 GC 340 253MHPU 336 MHPU 326 349 330 GC 336 GC 326GC MH3040 330 352 350 333 GC 340MHPU 335 336 333 355 326MHPU FM568 FM548 330GC 352 UHD

UNITÉ D’ALIMENTATION HYD. MOB OEM

336MHPU

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

MH3040

UNITÉ D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE MOBILE

330 MHPU

PELLE POUR MANUTENTION

MH3050 MH3250 MH3032 MH3040 MH3260

PRODUITS FORESTIERS

548 568

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée