AccueilTrain de roulementComposants de chaîneEnsembles maillon561-1053: Boîte de suivi de lien
Accueil
Train de roulementComposants de chaîneEnsembles maillon
561-1053: Boîte de suivi de lien
561-1053: Boîte de suivi de lien

Maillon de train de roulement Cat® avec maillon et cartouche gauche et droit

Marque: Cat

Images du produit
561-1053: Boîte de suivi de lien
561-1053: Boîte de suivi de lien
561-1053: Boîte de suivi de lien
561-1053: Boîte de suivi de lien
561-1053: Boîte de suivi de lien

Maillon de train de roulement Cat® avec maillon et cartouche gauche et droit

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
561-1053561-1053
561-1052561-1052
318-1064318-1064
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 561-1053
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 561-1053

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 202,81
Track Pitch (in): 7,985
Link Outside Spread (mm): 195,5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,146
Rail To Bushing OD (mm): 32,6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 5,881
Rail To Bushing OD (in): 1,283
Bushing OD (in): 2,864
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Link Outside Spread (in): 7,697
Number of Sections: 3
Bushing OD (mm): 72,75
Track Bolt Thread: M22
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 32,2
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54,51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149,39
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 149,39
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,268
Bolt Hole Diameter (in): 0,906
Pin Length (mm): 215,1
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89,9
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,881
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,539
Link Height (mm): 125
Pin Length (in): 8,469
Link Inside Spread Roller (mm): 103,3
Link Height (in): 4,921
Number of Track Sections: 3
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,067
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 561-1053

TRACTEUR À CHAÎNES

D6H XL D7R II D6R D6R III D6T D6T XL D6R II D6T XW D6T LGP

CHARGEUSE À CHAÎNES

963B 963C

Voir plus
Pièces associées
561-1050
561-1050: Chaîne de chenilles
Vérifier le prix
561-1051
561-1051: Chaîne de chenilles
Vérifier le prix
561-1052
561-1052: Maillon de la boîte à chenilles
Vérifier le prix
351-0963
351-0963: Ens. Liaison - Boîte
Vérifier le prix
351-0955
351-0955: Ens. Liaison - Boîte
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert