Accueil561-7559: Silentbloc
Accueil561-7559: Silentbloc
561-7559: Silentbloc

Silentbloc en deux pièces Cat®, diam. ext. X L : 162 X 73 mm

Marque: Cat

Images du produit
561-7559: Silentbloc
561-7559: Silentbloc
561-7559: Silentbloc
561-7559: Silentbloc
561-7559: Silentbloc

Silentbloc en deux pièces Cat®, diam. ext. X L : 162 X 73 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 561-7559
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 561-7559

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Revêtement: Galvanisé
Diamètre extérieur de la tête (in): 6,38
Diamètre extérieur de la tête (mm): 162
Épaisseur de la tête (in): 0,79
Épaisseur de la tête (mm): 20
Matière: Acier et caoutchouc
Diamètre extérieur pilote (in): 3,15
Diamètre extérieur pilote (mm): 79,9
Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (in): 1,27
Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (mm): 32,2
Longueur de la chemise (in): 2,85
Longueur de la chemise (mm): 72,5
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 561-7559

TOMBEREAU DE CHANTIER

794 AC 794 AC 796 AC 798 AC 798

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert