562-8080: Kit de remotorisation hydraulique C175
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité562-8080: Kit de remotorisation hydraulique C175

562-8080: Kit de remotorisation hydraulique C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Images du produit

562-8080: Kit de remotorisation hydraulique C175
562-8080: Kit de remotorisation hydraulique C175
562-8080: Kit de remotorisation hydraulique C175

562-8080: Kit de remotorisation hydraulique C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

002-6454: Adaptateur droit 1/2-14" NPTF

Quantité: 1

100-4336: Attache à boucle à double tube de 19,02 mm de diamètre interne

Quantité: 23

106-5125: Demi-attache supérieure fendue en acier 84,00 mm

Quantité: 2

106-5126: Clip inférieur de 84,00 mm de diamètre interne

Quantité: 2

107-8148: Ensembles flexibles

Quantité: 2

109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long

Quantité: 1

109-3205: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieur

Quantité: 3

111-5976: ENS. FLEXIBLES

Quantité: 1

117-1266: Joint torique de 85,32 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

122-4026: Entretoise en acier dur

Quantité: 3

123-8371: Ensembles flexibles

Quantité: 1

124-1859: Joint torique de 85,32 mm de diamètre intérieur

Quantité: 5

130-8433: Œillet en caoutchouc de diamètre interne 80,00 mm

Quantité: 1

130-9984: Boucle d'attache de largeur 25 mm

Quantité: 1

136-1122: Entretoise de 10 mm d’épaisseur

Quantité: 1

141-4322: Ensembles flexibles

Quantité: 1

144-3935: Boucle d'attache de 51,00 mm de diamètre interne

Quantité: 2

144-8344: Entretoise en acier de 20 mm de long

Quantité: 2

147-1685: Collier à boulon en T de diamètre de 135 à 147 mm

Quantité: 4

149-7738: Boucle de l'attache de 28,40 mm de diamètre interne

Quantité: 4

153-0881: Raccord réutilisable

Quantité: 1

154-7349: Ensembles flexibles

Quantité: 1

155-2870: Raccord réutilisable

Quantité: 1

156-5782: Entretoise de remplissage d'huile de 10 mm d'épaisseur

Quantité: 4

178-3707: Boulon à tête hexagonale MJ16

Quantité: 8

183-7121: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 35 mm

Quantité: 31

191-2962: Joint torique de diamètre intérieur 37,69 mm

Quantité: 1

198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur

Quantité: 2

199-7854: Entretoise en acier de 20 mm de diamètre extérieur

Quantité: 1

1F-7854: Entretoise en acier de diamètre extérieur 20 mm

Quantité: 1

1N-5998: Bouchon hexagonal fileté 1 7/8-12

Quantité: 1

1P-3704: Joint rectangulaire en caoutchouc de 38,20 mm

Quantité: 2

Affichage de 1 à 32 sur 262

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée