AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur
5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur

Joint à lèvre de 11,11 mm d'épaisseur Cat® pour poulie d'entraînement de ventilateur

Marque: Cat

Images du produit
5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur
5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur
5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur
5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur
5M-9739: Joint de type à lèvre de 81,13 mm de diamètre extérieur

Joint à lèvre de 11,11 mm d'épaisseur Cat® pour poulie d'entraînement de ventilateur
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
Diagramme des pièces pour 5M-9739
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 5M-9739

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (in): 3,194
Diamètre extérieur (mm): 81,13
Matériau principal d'étanchéité: NBR
Type de joint: Type à lèvre
Diamètre d'arbre (in): 1,938
Diamètre d'arbre (mm): 49,23
Largeur (in): 0,437
Largeur (mm): 11,11
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Stainless Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5M-9739

NIVELEUSE

16

TOMBEREAU DE CHANTIER

773 772

TRACTEUR À CHAÎNES

D8K D7F D9H D8H D9E D9G 8D 183B 8S

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

621 623

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583K 583H 594H 594

TRACTEUR SUR PNEUS

992B 992

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert