AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm

Joint torique
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
Diagramme des pièces pour 5P-3114
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 5P-3114

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la section (mm): 1,78
Diamètre de la section (mm): 0,07
Diamètre intérieur (mm): 78,56
Diamètre intérieur (in): 3,093
Matière: Silicone (70),VMQ - Silicone,Silicone (VMQ),Caoutchouc silicone / MQ / VMQ / PMQ
Compatibilité: Air ; alcool diacétonique ; éthylène glycol ; températures hautes/basses extrêmes ; huile à haut point d'aniline ; isobutanol ; ozone et lumière ultraviolette ; polyglycol
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5P-3114

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

OUTIL DE TRAVAIL

931 D3

MOTEUR - INDUSTRIEL

3116 3114

MOTEUR - MACHINE

3116 3114

CHARGEUSE SUR PNEUS

910

CHARGEUSE À CHAÎNES

939 933 931C II 931B 935C 931C 935B 935C II

OEM SOLUTIONS

TA19-M2WD TA19-M4WD

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MT700 MTC765

TRACTEUR À CHAÎNES

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4H D4C D5C D3C II D3C III 3 4 4S 4P D5C PATLGP 5A PAT 3P D5C PAT 4A

NIVELEUSE

16M 18M3 16M3 14M-3 14M3 16 14 18 14M 16GC

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

613C II 613C

TRACTEUR SUR PNEUS

G926 972M XE 916 966M XE G910 G916 926 972XE 972 XE 966 XE 966XE 966K XE 926E 950F 930R 930T 950F II

MOTEUR - TOMBEREAU

3116

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

53 54H 55 54 D4HTSK II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert