Description :
Les roulements Cat sont conçus pour des applications spécifiques en fonction de la charge, de la vitesse de fonctionnement, de la plage de températures, de la taille et des performances passées. Ils sont fabriqués conformément aux normes de qualité les plus strictes pour une longévité et des performances optimales. Les roulements lisses sphériques à alignement automatique sont constitués d'une cage intérieure convexe et d'une cage externe concave qui pivotent pour éliminer les contraintes exercées sur l'arbre et le roulement par la déflexion. Les concepteurs Caterpillar adaptent la combinaison adéquate de dimensions, de matériaux, de finitions de surface et de processus de fabrication à chaque pièce afin de garantir un fonctionnement et une usure corrects pour l'ensemble des pièces dépendantes et à proximité.
Attributs :
• Roulement sphérique sans entretien
• Avec rainure et orifices de lubrification
• Cage extérieure à simple ou double fracture
• Avec joints sur les deux côtés
• Longueur de cage extérieure : 52,38 mm (2,062 po)
• Diamètre sphérique : 100,3 mm (3,9488 po)
Application :
Les paliers lisses sphériques à alignement automatique Cat sont généralement utilisés en cas de défaut d'alignement, de charges radiales élevées et de charges axiales bidirectionnelles. Pour en savoir plus, consultez votre manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat local.