Caterpillar
Aucun résultat suggéré

S'inscrire

Caterpillar
Numéro ou nom de pièce
RetourAccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis5P-8864: Boulon à tête six pans
RetourAccueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
5P-8864: Boulon à tête six pans
5P-8864: Boulon à tête six pans
Product Images
5P-8864: Boulon à tête six pans
5P-8864: Boulon à tête six pans
5P-8864: Boulon à tête six pans
5P-8864: Boulon à tête six pans
5P-8864: Boulon à tête six pans

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
Informations sur la garantie

En règle générale, les pièces achetées sur Parts.Cat.Com sont couvertes par une garantie de 12 mois à compter de la date de la facture, telle que définie dans la Garantie limitée Caterpillar. La garantie sur les pièces couvre les défauts matériels et de fabrication tout au long de la période de garantie une fois celles-ci installées. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, contactez votre concessionnaire Cat local.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
politique des retours
Informations sur la politique de retour
Sauf indication contraire à l'aide d'une icône
signalant que la pièce ne peut être reprise, la plupart des pièces peuvent être retournées au concessionnaire Cat® agréé en vertu de leur politique de retour.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
Informations sur la garantie
Informations sur la garantie

En règle générale, les pièces achetées sur Parts.Cat.Com sont couvertes par une garantie de 12 mois à compter de la date de la facture, telle que définie dans la Garantie limitée Caterpillar. La garantie sur les pièces couvre les défauts matériels et de fabrication tout au long de la période de garantie une fois celles-ci installées. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, contactez votre concessionnaire Cat local.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
politique des retours
Informations sur la politique de retour
Sauf indication contraire à l'aide d'une icône
signalant que la pièce ne peut être reprise, la plupart des pièces peuvent être retournées au concessionnaire Cat® agréé en vertu de leur politique de retour.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
Diagramme des pièces pour 5P-8864
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 5P-8864

Description :
Les pièces des attaches Cat® sont conçues pour des applications spécifiques selon la taille, la résistance, la force de serrage et les performances passées. Ce sont des informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à la rénovation ou pour la durée de vie de la machine. Même si le matériel et les attaches d'autres fournisseurs que Cat semblent convenir à votre machine, aucune autre société ne connaît votre équipement aussi bien que nous.
Les vis/boulons à tête à six pans permettent la fixation la plus solide.

Attributs :
• Les attaches Cat sont fabriquées selon des spécifications précises. Elles sont conçues pour la durabilité, la fiabilité et la productivité.
• Résistance et qualité : les attaches respectent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME et SAE.
• Les boulons, écrous et rondelles Cat sont conçus pour fonctionner de concert en tant que système permettant d'obtenir une force de serrage maximale.
• Revêtements répondant à des exigences particulières pour différentes applications (conformes à la directive RoHS).

Applications :
Les boulons Cat, ainsi que les rondelles et écrous trempés correspondants, constituent un système basé sur les performances qui assure en permanence une force de serrage élevée. Vous pouvez vous fier aux attaches Cat pour effectuer l'assemblage, l'entretien et la réparation de la plupart des applications de machine et d'atelier partout dans le monde.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 5P-8864

Unités de mesure

ImpérialesMétriques

Longueur du boulon (in): 2

Matière: Acier

Bolt Length (mm): 50.8

Désignation des matériaux: SAE J429 Classe 8 (résistance à la traction avant rupture 150 ksi)

Type de boulon: Boulon à tête six pans

Longueur de serrage (in): 0,875

Revêtement: S.O.

Grip Length (mm): 22.23

Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16-14

Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: Nylon Patch

Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5P-8864

ROAD RECLAIMER

RM500B

WHEEL TRACTOR

627B 621B 637D 623B 631D 633D

WHEEL SCRAPER

657E

TRACK LOADER

943 953 973

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert