Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilChaîne cinématiqueTransmissions et composantsRoulements de transmission5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur
AccueilChaîne cinématiqueTransmissions et composantsRoulements de transmission5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur
5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur

Cuvette de roulement à rouleaux Cat®pour engrenages coniques et de transfert. Répartition efficace de la charge le long des rouleaux assurant le bon fonctionnement des engrenages coniques et de transfert

Marque: Cat

Images du produit
5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur
5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur
5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur
5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur
5P-9504: Cuvette de roulement à rouleaux de 161,925 mm de diamètre extérieur

Cuvette de roulement à rouleaux Cat®pour engrenages coniques et de transfert. Répartition efficace de la charge le long des rouleaux assurant le bon fonctionnement des engrenages coniques et de transfert

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 5P-9504

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (in): 6,375
Diamètre extérieur (mm): 161,925
Largeur (in): 1,6875
Largeur (mm): 42,862
Material: Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5P-9504

TRACTEUR À CHAÎNES

D9R D9L D8L D9N D10N D9 GC

RIPPER

10 9 8

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

589

TREUIL

59 58 59N 58L 59L

BULLDOZER

9U 8S 8U 10SU 10U 9S 9SU 9C 8A

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée