Description :
Les roulements Cat sont conçus pour des applications spécifiques en fonction de la charge, de la vitesse de fonctionnement, de la plage de température, de la taille et des performances passées. Les roulements Cat sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes pour garantir une longue durée de vie et de bonnes performances. Les roulements à rouleaux cylindriques Cat avec cage supportent de lourdes charges radiales, des accélérations rapides et des vitesses élevées. Les roulements à rouleaux cylindriques à cage complète conviennent pour des charges radiales très importantes à des vitesses modérées. Les roulements à rouleaux cylindriques à haute capacité offrent à la fois une capacité radiale importante et une capacité de vitesse très élevée. Les roulements à rouleaux cylindriques Cat sont construits spécifiquement pour leur application afin de garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble comme un système.
Attributs :
• Boîtier de roulement interne à simple bride
• Diamètre extérieur : 97,727 mm (3,8475 po)
• Diamètre intérieur : 90,000 mm (3,543 po)
• Hauteur : 18,000 mm (0,7086 po)
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques Cat sont généralement utilisés dans les systèmes de transmission et d'essieux, les ensembles de pignons et d'engrenages de transfert et les systèmes d'embrayage. Consultez votre manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat pour plus d'informations.