AccueilStructures et autres composants de systèmeSystèmes de graissageGraisseurs Zerk5W-3656: RACCORD
Accueil
Structures et autres composants de systèmeSystèmes de graissageGraisseurs Zerk
5W-3656: RACCORD
5W-3656: RACCORD

Cat® M10 Grease Fitting used for Drive Shaft

Marque: Cat

fallback-image
5W-3656: RACCORD

Cat® M10 Grease Fitting used for Drive Shaft
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
A Grease Fitting is a small valve that is screwed into the drive shaft at the point where the moving parts are located. A grease gun is then used to inject grease into the fitting. The grease flows through the fitting and into the moving parts, where it lubricates and protects them.

Attributes:
• Dissipates heat from the drive shaft, which can help to prevent overheating
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Grease Fitting is used in the drive shaft to reduce friction and wear between the moving parts of the drive shaft.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov

A Grease Fitting is a small valve that is screwed into the drive shaft at the point where the moving parts are located. A grease gun is then used to inject grease into the fitting. The grease flows through the fitting and into the moving parts, where it lubricates and protects them.

Attributes:
• Dissipates heat from the drive shaft, which can help to prevent overheating
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Grease Fitting is used in the drive shaft to reduce friction and wear between the moving parts of the drive shaft.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov
Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Wheeled Excavator
M323FM325C MHMH3040M330D
Excavator
MH3040213B211BM312M315M318214B FT212M325D MHM325D L MH214B212BM320
Cold Planer
PM312PM313PM310
Material Handler
M325D MHMH3040M325D L MH
Mulching Head
HM315BHM210HM415BHM208
Telehandler
TH408DTH408TH306DTH417DTH417CTH357DTH357
Voir plus
Wheeled Excavator
M323FM325C MHMH3040M330D
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 5W-3656
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert