AccueilChaîne cinématiqueEmbrayages et composants601-3470: Disque d'embrayage de transmission 72T
Accueil
Chaîne cinématiqueEmbrayages et composants
601-3470: Disque d'embrayage de transmission 72T
601-3470: Disque d'embrayage de transmission 72T

Le disque d'embrayage de transmission 72T Cat® est utilisé dans le groupe motopropulseur

Marque: Cat

fallback-image
601-3470: Disque d'embrayage de transmission 72T

Le disque d'embrayage de transmission 72T Cat® est utilisé dans le groupe motopropulseur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Un disque d'embrayage de transmission fait partie d'une transmission manuelle qui aide à transférer la puissance du moteur à la transmission. Il s'agit d'un disque plat et rond fait d'un matériau à la fois solide et flexible, comme l'acier ou la fibre. Le disque d'embrayage est pris en sandwich entre le volant et la plaque de pression.

Attributs:
● Fournit un engagement en douceur entre le moteur et la transmission
● Fabriqué selon des spécifications précises et durable et fiable

Applications:
Un disque d'embrayage de transmission permet au moteur de tourner librement lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée.

Un disque d'embrayage de transmission fait partie d'une transmission manuelle qui aide à transférer la puissance du moteur à la transmission. Il s'agit d'un disque plat et rond fait d'un matériau à la fois solide et flexible, comme l'acier ou la fibre. Le disque d'embrayage est pris en sandwich entre le volant et la plaque de pression.

Attributs:
● Fournit un engagement en douceur entre le moteur et la transmission
● Fabriqué selon des spécifications précises et durable et fiable

Applications:
Un disque d'embrayage de transmission permet au moteur de tourner librement lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée.

Caractéristiques
Caractéristiques
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Outil De Travail
PM312PM620PM622PM820PM313PM310PM825PM822
Rotary Mixer
RM800
Recycleuse De ChausséE
RM600RM800RM400RM800RM400
Voir plus
Outil De Travail
PM312PM620PM622PM820PM313PM310PM825PM822
Informations sur la garantie
politique des retours
Parts Diagrams
No EquipmentEntrez le numéro de série de l'équipement ou sélectionnez l'équipement dans la liste précédemment ajoutée pour afficher les schémas de pièces.
Sélectionner l'équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 601-3470
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 601-3470

Un disque d'embrayage de transmission fait partie d'une transmission manuelle qui aide à transférer la puissance du moteur à la transmission. Il s'agit d'un disque plat et rond fait d'un matériau à la fois solide et flexible, comme l'acier ou la fibre. Le disque d'embrayage est pris en sandwich entre le volant et la plaque de pression.

Attributs:
● Fournit un engagement en douceur entre le moteur et la transmission
● Fabriqué selon des spécifications précises et durable et fiable

Applications:
Un disque d'embrayage de transmission permet au moteur de tourner librement lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 601-3470
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 601-3470

OUTIL DE TRAVAIL

PM312 PM620 PM622 PM820 PM313 PM310 PM825 PM822

ROTARY MIXER

RM800

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RM600 RM800 RM400 RM800 RM400

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert