AccueilBoulonnerie, joints et consommablesPoignées, loquets et leviers manuelsLoquets de cabine604-1804: Loquet
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesPoignées, loquets et leviers manuelsLoquets de cabine
604-1804: Loquet
604-1804: Loquet

Loquet Cat® avec verrou. L X l : 154 X 101 mm

Marque: Cat

Images du produit
604-1804: Loquet
604-1804: Loquet
604-1804: Loquet
604-1804: Loquet
604-1804: Loquet

Loquet Cat® avec verrou. L X l : 154 X 101 mm
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
Description :
Les loquets Cat, comme la pièce n° 604-1804, permettent de maintenir les portes et couvercles fermés et verrouillés, tout en facilitant l’accès lorsque le loquet est relâché.

Attributs :
• Loquet en acier avec verrou
• Fourni avec un verrou et une clé
• Mécanisme de verrouillage conçu pour empêcher la porte de s’ouvrir.
• Dimensions de la fente: 17 X 12 mm (0,69 X 0,49 in) x2
• Longueur : 1 541 mm (6,06 in)
• Largeur: 101 mm (3,98 in)
• Hauteur: 59 mm (2,32 in)

Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat .

Description :
Les loquets Cat, comme la pièce n° 604-1804, permettent de maintenir les portes et couvercles fermés et verrouillés, tout en facilitant l’accès lorsque le loquet est relâché.

Attributs :
• Loquet en acier avec verrou
• Fourni avec un verrou et une clé
• Mécanisme de verrouillage conçu pour empêcher la porte de s’ouvrir.
• Dimensions de la fente: 17 X 12 mm (0,69 X 0,49 in) x2
• Longueur : 1 541 mm (6,06 in)
• Largeur: 101 mm (3,98 in)
• Hauteur: 59 mm (2,32 in)

Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat .

Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Hauteur (in): 2.32
Poids approx. (kg): 0.56
Hauteur (mm): 59
Poids approx. (lb): 1.23
Longueur (in): 6.06
Hauteur hors tout (in): 2.32
Longueur (mm): 154
Hauteur hors tout (mm): 59.00
Longueur hors tout (in): 6.06
Matière: Acier
Longueur hors tout (mm): 154.00
Largeur (in): 3.98
Largeur hors tout (in): 3.98
Largeur (mm): 101
Largeur hors tout (mm): 101.00
Unités de mesureImpérialesMétriques
Hauteur (in): 2.32
Poids approx. (kg): 0.56
Hauteur (mm): 59
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Mini Hyd Excavator
307305.5E2
Voir plus
Mini Hyd Excavator
307305.5E2
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 604-1804
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert