AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur610-0751: KIT-REVISION MOTEUR
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur610-0751: KIT-REVISION MOTEUR
610-0751: KIT-REVISION MOTEUR

Kit de révision générale de moteur Cat® pour restaurer un moteur et remédier à l'usure, améliorer les performances et prolonger la durée de vie

Marque: Cat

Images du produit
610-0751: KIT-REVISION MOTEUR
610-0751: KIT-REVISION MOTEUR

Kit de révision générale de moteur Cat® pour restaurer un moteur et remédier à l'usure, améliorer les performances et prolonger la durée de vie

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

189-9771: Segment d'huile de piston de 138 mm de diamètre de jauge
189-9771: Segment d'huile de piston de 138 mm de diamètre de jaugeQuantité: 6
132-6663: Jupe de piston diamètre d’alésage de 137,065 mm
132-6663: Jupe de piston diamètre d’alésage de 137,065 mmQuantité: 6
7E-1177: Pièce de retenue d’axe de piston de 51 mm de hauteur libre
7E-1177: Pièce de retenue d’axe de piston de 51 mm de hauteur libreQuantité: 12
176-5749: Segment intermédiaire de piston de 137 mm de diamètre de jauge
176-5749: Segment intermédiaire de piston de 137 mm de diamètre de jaugeQuantité: 6
524-5613: Axe de piston de diamètre intérieur de 25,5 mm
524-5613: Axe de piston de diamètre intérieur de 25,5 mmQuantité: 6
603-6644: Engine Overhaul Kit
603-6644: Engine Overhaul KitQuantité: 1
160-9874: Kit de chemise unique
160-9874: Kit de chemise uniqueQuantité: 6
586-3377: Revêtement du bloc-cylindres de 137,185 mm de diamètre intérieur
586-3377: Revêtement du bloc-cylindres de 137,185 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
225-7010: Segment de piston supérieur de 137,16 mm de diamètre extérieur
225-7010: Segment de piston supérieur de 137,16 mm de diamètre extérieurQuantité: 6
225-0115: Couronne de piston de moteur
225-0115: Couronne de piston de moteurQuantité: 6
Affichage de 1 à 10 sur 10
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 610-0751

Un kit de révision générale de moteur est un kit de réparation complet pour l'entretien et la revitalisation des moteurs de machines. Il sert à traiter l'usure, les dommages et la réduction des performances au fil du temps. Ce kit contient des composants, des joints statiques, des segments de piston, des roulements, des joints et d'autres pièces sujettes à l'usure.

Attributs:
• Assurer un ajustement sans faille et une fonctionnalité appropriée.
• Assurer une puissance de sortie et une efficacité optimales.

Applications:
Un kit de révision générale de moteur est utilisé pour remplacer les pièces usées d'un moteur et contribue à prolonger la durée de vie globale du moteur.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 610-0751

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 610-0751

MOTEUR DE CAMION

C-15

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée