AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'angleSupport d'angle621-1011: Plaque de fixation
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'angleSupport d'angle
621-1011: Plaque de fixation
621-1011: Plaque de fixation

Plaque de fixation à 90 degrés Cat®, L X l X H globale : 135 X 150 X 90 mm

Marque: Cat

Images du produit
621-1011: Plaque de fixation
621-1011: Plaque de fixation
621-1011: Plaque de fixation
621-1011: Plaque de fixation
621-1011: Plaque de fixation

Plaque de fixation à 90 degrés Cat®, L X l X H globale : 135 X 150 X 90 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 621-1011
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 621-1011

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (in): 5,32
Longueur (mm): 135
Matière: Acier
Hauteur hors tout (in): 3,54
Hauteur hors tout (mm): 90
Largeur (in): 5,91
Largeur (mm): 150
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 621-1011

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert