Gagnez jusqu'à 150 $ en Crédits Cat®

Détails
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
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité625-1417: Kit de mise à niveau-transmission
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité
625-1417: Kit de mise à niveau-transmission
625-1417: Kit de mise à niveau-transmission

RAPPORTS 3 À 6 À UTILISER EN CONJONCTION AVEC LA RÉVISION GÉNÉRALE. Conversion d’une transmission pour l’industrie du pétrole TH55FT- E70 en une transmission pour l’industrie du pétrole TH55FT- E90

Marque: Cat

fallback-image
625-1417: Kit de mise à niveau-transmission

RAPPORTS 3 À 6 À UTILISER EN CONJONCTION AVEC LA RÉVISION GÉNÉRALE. Conversion d’une transmission pour l’industrie du pétrole TH55FT- E70 en une transmission pour l’industrie du pétrole TH55FT- E90

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description


~


~

Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Produits PéTroliers
TH55-E70
Voir plus
Produits PéTroliers
TH55-E70
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

1S-8480: Ressort de compression de 83,10 mm de longueur libre
1S-8480: Ressort de compression de 83,10 mm de longueur libreQuantité: 6
354-6865: Plaque de retenue de ressort
354-6865: Plaque de retenue de ressortQuantité: 1
370-8770: Engrenage planétaire de 45,02 mm de diamètre interne
370-8770: Engrenage planétaire de 45,02 mm de diamètre interneQuantité: 6
354-6867: Carter d'embrayage
354-6867: Carter d'embrayageQuantité: 1
419-9437: Arbre planétaire avec bouchon en demi-lune
419-9437: Arbre planétaire avec bouchon en demi-luneQuantité: 6
370-2791: ENS. PLAQUE
370-2791: ENS. PLAQUEQuantité: 1
370-1747: Couronne dentée de la transmission
370-1747: Couronne dentée de la transmissionQuantité: 1
373-2984: Carter d'embrayage
373-2984: Carter d'embrayageQuantité: 1
354-6862: Support de planétaire
354-6862: Support de planétaireQuantité: 1
370-8769: Pignon à denture droite à cannelure intérieure à 63 dents
370-8769: Pignon à denture droite à cannelure intérieure à 63 dentsQuantité: 1
6I-8171: Bague d’étanchéité externe de 3,12 mm d’épaisseur
6I-8171: Bague d’étanchéité externe de 3,12 mm d’épaisseurQuantité: 1
1T-0550: Goupille élastique fendue en acier de longueur 25,40 mm
1T-0550: Goupille élastique fendue en acier de longueur 25,40 mmQuantité: 6
140-8016: Segment de retenue externe de 3,96 mm d’épaisseur
140-8016: Segment de retenue externe de 3,96 mm d’épaisseurQuantité: 1
261-3129: Disque de butée de 35,5 mm de diamètre intérieur
261-3129: Disque de butée de 35,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 12
435-2065: Ensemble roulement à aiguilles à contact radial et cage
435-2065: Ensemble roulement à aiguilles à contact radial et cageQuantité: 12
370-8086: Téton d'appui solide
370-8086: Téton d'appui solideQuantité: 6
370-8768: Palier de 258,25 mm de diamètre extérieur
370-8768: Palier de 258,25 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
354-6861: Bague d'étanchéité de 3,13 mm d'épaisseur
354-6861: Bague d'étanchéité de 3,13 mm d'épaisseurQuantité: 2
362-7865: Support de train planétaire de transmission
362-7865: Support de train planétaire de transmissionQuantité: 1
9N-4146: Bague d'étanchéité interne de 446,86 mm de diamètre intérieur
9N-4146: Bague d'étanchéité interne de 446,86 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8L-9241: Joint torique de diamètre intérieur de 253,36 mm
8L-9241: Joint torique de diamètre intérieur de 253,36 mmQuantité: 1
3S-2708: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur nominal
3S-2708: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur nominalQuantité: 5
Affichage de 1 à 22 sur 22
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 625-1417


~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 625-1417

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 625-1417

PRODUITS PÉTROLIERS

TH55-E70

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert