AccueilMoteurCircuit de carburantPompes d'alimentation6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur
Accueil
MoteurCircuit de carburantPompes d'alimentation
6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur
6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur

Conduite d'injecteur de carburant Cat® de 1,83 mm de diamètre intérieur avec collier et écrou pivotant aux deux extrémités

Marque: Cat

Images du produit
6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur
6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur
6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur
6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur
6I-0033: Conduite d'injecteur de carburant de 1,83 mm de diamètre intérieur

Conduite d'injecteur de carburant Cat® de 1,83 mm de diamètre intérieur avec collier et écrou pivotant aux deux extrémités

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 6I-0033
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6I-0033

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 431,8
Hauteur (in): 2,1
Largeur (mm): 254
Longueur (in): 17
Hauteur (mm): 53,34
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6I-0033

TOMBEREAU DE CHANTIER

771C 769C 768C

OUTIL DE TRAVAIL

PR-450 PR-450C PM-565

MOTEUR - INDUSTRIEL

3408B 3408C

MOTEUR - MACHINE

3408

ALTERNATEUR

SR4

TRACTEUR À CHAÎNES

D9R D9N D9 GC D8L 9 8 834U 834S 8S 8U 9U 9SU 8A

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3408B 3408C 3408

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

637E 631E 657E

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

589

TRACTEUR SUR PNEUS

834B 988B 988F

MOTEUR - TOMBEREAU

3408B 3408

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

836

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

59N 59L 58 58L

PRODUITS MARINS

3408C 3412 3408B 3408C 3408 3412C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert