AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints statiques6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints statiques
6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur
6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur

Joint statique de boîtier de régulateur Cat® de 0,03 mm d'épaisseur

Marque: Cat

Images du produit
6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur
6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur
6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur
6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur
6N-9339: Joint statique de boîtier de régulateur de 0,03 mm d'épaisseur

Joint statique de boîtier de régulateur Cat® de 0,03 mm d'épaisseur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
6N-93396N-9339
2P-86972P-8697
5L-89915L-8991
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 6N-9339
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6N-9339

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille de trou (in): 0.344 (6X); 0.281 (2X), 0.219 (1X)
Longueur (in): 5,45
Taille de trou (mm): 8.73 (6X); 7.13 (2X); 5.56 (1X)
Longueur (mm): 138,51
Matière: Matériau du joint statique en feuille à compressibilité faible,Joint statique
Épaisseur (in): 0,03
Version: Patins plats
Épaisseur (mm): 0,79
Poids (kg): 0,05
Poids (lb): 0,01
Largeur (in): 6,87
Largeur (mm): 174,5
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6N-9339

PELLE HYDRAULIQUE

245

MOTEUR - INDUSTRIEL

3406 G3304 G3406 G3306

CHARGEUSE À CHAÎNES

983B

ALTERNATEUR

SR4

TRACTEUR À CHAÎNES

824S 825

NIVELEUSE

16G

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

621 627B 621B 623B 621B

TRACTEUR SUR PNEUS

824C 980C

MOTEUR - TOMBEREAU

3406

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825C 826C

PRODUITS MARINS

3406

RIPPER SCARIFIER

16G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert