Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleProtection de flexible6V-0749: Protection de flexible en vrac
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleProtection de flexible6V-0749: Protection de flexible en vrac
6V-0749: Protection de flexible en vrac

Protection de flexible vrac Cat®

Marque: Cat

Longueur personnalisée
Images du produit
6V-0749: Protection de flexible en vrac
6V-0749: Protection de flexible en vrac
6V-0749: Protection de flexible en vrac
6V-0749: Protection de flexible en vrac
6V-0749: Protection de flexible en vrac

Protection de flexible vrac Cat®

Marque: Cat

Longueur personnalisée
Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 6V-0749
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-0749
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Alloy Zinc,High Pressure Hose,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6V-0749

TOMBEREAU SOUTERRAIN

AD60

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée