AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm
6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm

Bague d'étanchéité

Marque: Cat

Images du produit
6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm
6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm
6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm
6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm
6V-6921: Joint torique de diamètre intérieur 16,76 mm

Bague d'étanchéité

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 6V-6921
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-6921

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la section (mm): 1,9
Diamètre intérieur (mm): 17
Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
Hauteur de la section (mm): 1,8
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Hauteur de la section (in): 0,07
Épaisseur radiale (mm): 2
Largeur de la section (in): 0,07
Épaisseur axiale (mm): 2
Diamètre intérieur (in): 0,66
Matière: VMQ - Silicone
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6V-6921

PELLE HYDRAULIQUE

235C 330 L 215B 215C 215D E300 EL180 E300B 350-A 225B 225D 330B L 330B LN 219D 330-A L EL300 330 LN 350-A L 229D 350 L 229 330-A L 235 219 215 330-A 235B 235C 235D E180 330-A LN EL300B 330B

OUTIL DE TRAVAIL

D3 931

MOTEUR - MACHINE

3304 3306 3204

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

525 518 515 528 545 518C 530B 508 528B 120C FB518

CHARGEUSE À CHAÎNES

963 931C II 973 935C 935B 943 953 973C 931B 931C 935C II

TRACTEUR À CHAÎNES

D6H XL D6H XR D6D SR D6G2 LGP D6GC D6H II D3C II D4H III D3B D3C D4B D5H XL D4H D4C D4E D6F SR D5B D5C D5H D5E D6E SR D6D D7G2 D6R D6E D6G D6H D7R D6G SR D7G D7H D6G2 XL D4H XL D4C II D4E SR 48 143 141 140 D5 977 963 953 943 3 7 6 5 4 7SU 6SU 7S LGP 4S 4P 6 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

NIVELEUSE

120G 160H ES 12H NA 140H 140G 140H NA 130G 143H 14G 12H 12G 160H 160G 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3304B 3306B 3306 3304

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

615 611 615C II 621S 615C 627B 627E 627F 611 621E 637E 637G 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C

TRACTEUR SUR PNEUS

814B 814F 972G 950B 950E G926 916 G910 G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 930R 930T 966F II 950B/950E 936E 936F 924G 926E 970F

TOMBEREAU ARTICULÉ

D30C D30D D250E II D35C D300D D300B D250E D250B D25D D25C D350D D350C D300E II

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

518 54H 57H 56H 53 57 56 55 54 D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517 120C 518 125C

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 130G

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CS-653 CS-643 CP-643 CB-534 CP-653

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT18B IT12 IT28 IT18 IT28B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3306B 3204 3304 3306 3304B

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

W330B

CHARGEUSE SUR PNEUS

910

ALTERNATEUR

SR4

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

572R 572G 571G

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R1300G R1300

MOTEUR - TOMBEREAU

C-12 3306 3306C 3306B

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

815B 815F 816B 816F

PRODUITS MARINS

3306B 3304 3306 3304B 3304B 3306B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert