AccueilTrain de roulementComposants de chaînePatins de chaîne6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long
Accueil
Train de roulementComposants de chaînePatins de chaîne
6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long
6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long

Patin de chaîne Cat® pour améliorer la traction et la stabilité sur divers terrains, assurant un mouvement efficace et fiable

Marque: Cat

Images du produit
6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long
6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long
6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long
6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long
6Y-8180: Patins de chaîne de 850 mm de long

Patin de chaîne Cat® pour améliorer la traction et la stabilité sur divers terrains, assurant un mouvement efficace et fiable

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
6Y-81806Y-8180
213-1971213-1971
6Y-56856Y-5685
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 6Y-8180
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6Y-8180

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de patin: Triple arête, perforé au centre
Largeur des patins (mm): 850
Inclinaison de chaîne (in): 8,5
Largeur du patin (in): 33,465
Taille de vis (mm): M22
Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
Taille de vis (in): 0,8661
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 140
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 190
Hole Type: Slotted
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,906
Shoe Section 1E Spec: 1E1743
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 13
Plate Thickness (in): 0,512
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Track Bolt Thread: M22
UC System: HD
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6Y-8180

PELLE HYDRAULIQUE

330-A 330-A LN 336F L XE 340F 548 330 L 336E LH 330-A L 328D LCR 335F LCR 330-A L 330B 330C 330D 340F L LRE 336F 330 LN 330C MH 336F LN 340F L UHD 330B L 330C L 330D L 335F 336F L 336E L 336D L 325C

OEM SOLUTIONS

OEMS

Voir plus
Pièces associées
498-3238
498-3238: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
498-3242
498-3242: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
610-4691
610-4691: Patin de chaîne à triple arête de 850 mm
Vérifier le prix
7I-2676
7I-2676: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
9W-9351
9W-9351: Patin de chaîne à triple arête de 800 mm de long
Vérifier le prix
6I-8651
6I-8651: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
498-3241
498-3241: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
6Y-2126
6Y-2126: Patin de chaîne à triple arête de 800 mm de long
Vérifier le prix
610-4690
610-4690: Patin de chaîne à triple arête de 800 mm
Vérifier le prix
121-0140
121-0140: Patin de chaîne
Vérifier le prix
126-5064
126-5064: Patin de chaîne de 600 mm de large
Vérifier le prix
238-8591
238-8591: Patins de chaîne de 700 mm de long
Vérifier le prix
238-8592
238-8592: Patin de chaîne de 800 mm de large
Vérifier le prix
524-3183
524-3183: Patin de chaîne
Vérifier le prix
524-3189
524-3189: Patin de chaîne
Vérifier le prix
310-3957
310-3957: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
517-2060
517-2060: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
126-5061
126-5061: Patin de chaîne
Vérifier le prix
139-0246
139-0246: Sabotine de chenille triple Grouser
Vérifier le prix
126-5066
126-5066: Patin de chaîne de 600 mm de large
Vérifier le prix
121-0141
121-0141: Patin de chenille à trois barres du train de roulement
Vérifier le prix
126-5067
126-5067: Patin à chaîne de 750 mm de large
Vérifier le prix
310-3956
310-3956: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
207-8555
207-8555: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert