AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''
7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Images du produit
7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''
7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''
7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''
7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''
7D-0894: Boulon à tête six pans creux n° 8 (0,164 »)-32 x 3/8''

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
7D-08947D-0894
2V-70882V-7088
2V-70872V-7087
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7D-0894
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7D-0894

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 0,375
Longueur de serrage (in): 0,063
Fonctionnalité de verrouillage: Patch en nylon
Matière: ACIER,Plastique Nylon 6, 6/12, 6/6,Acier inoxydable,Acier spécial
Longueur de serrage (mm): 1,59
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Bolt Length (mm): 9,53
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7D-0894

NIVELEUSE

16 12F 14E

MOTEUR - INDUSTRIEL

C-12 C-15 C-10 C11 C-16 C13 C15 3176C C7 C9.3 C9 3126B 3456 3196 C18 3412E C-9 3406E 3408E

PRODUITS PÉTROLIERS

C15 C13 C18 C9 C7 C11 TH35-C15I CX31-C13I C18

PRODUITS MARINS

C18 C18 C15 C30 C32 3406E 3412E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert