Accueil7F-0215: ÉCROU
Accueil7F-0215: ÉCROU
7F-0215: ÉCROU

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
7F-0215: ÉCROU
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone
Thread Size (in): 0,044
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 1,687
Thickness (mm): 24,61
Thickness (in): 0,969
Drive (mm): 42,86
Hand of Thread: RH
Unités de mesureImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone
Thread Size (in): 0,044
Nut Type: Hex
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Tombereau De Chantier
777776
Tracteur à ChaîNes
D9L
Moteur - Industriel
D353CD353ED353D
Tracteur Pose-Canalisations
583K583H594H571G572G594
Voir plus
Tombereau De Chantier
777776
Informations sur la garantie
politique des retours
Parts Diagrams
No EquipmentEntrez le numéro de série de l'équipement ou sélectionnez l'équipement dans la liste précédemment ajoutée pour afficher les schémas de pièces.
Sélectionner l'équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7F-0215
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 7F-0215

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 7F-0215

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone
Thread Size (in): 0,044
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 1,687
Thickness (mm): 24,61
Thickness (in): 0,969
Drive (mm): 42,86
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7F-0215

TOMBEREAU DE CHANTIER

777 776

TRACTEUR À CHAÎNES

D9L

MOTEUR - INDUSTRIEL

D353C D353E D353D

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583K 583H 594H 571G 572G 594

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert