AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur

Joint torique

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7L-4774
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7L-4774

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la section (mm): 3,53
Diamètre de la section (mm): 0,139
Diamètre intérieur (mm): 34,52
Diamètre intérieur (in): 1,359
Matière: EPDM (70),EPDM - Ethylène-propylène diène modifié,EPDM,Caoutchouc terpolymère éthylène-propylène diène (EPDM),Plastique Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Compatibilité: Alcools ; liquides de frein automobile ; eau chaude, froide ; cétones ; ozone et lumière du soleil ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides dilués ; vapeur d'eau (200 °C max.) ; vapeur d'eau (400 °F max.)
Taille (in): 220
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7L-4774

PELLE HYDRAULIQUE

5080 352 375-A L 355 375-A

TOMBEREAU DE CHANTIER

772B

OUTIL DE TRAVAIL

PR-1000C PR-1000 PR-450C PM-465

MOTEUR - INDUSTRIEL

SPS342 HT400 SPT342 SCT673 3406B 3406C C9.3B 3412 C18 3406B 3406C 3412C 3408B 3408C C9 C15 G333C G3306

MOTEUR - MACHINE

3408 3208

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250 RR-250B SS-250B SS-250

OEM SOLUTIONS

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

ALTERNATEUR

SR500 SR4 SR4B

TRACTEUR À CHAÎNES

D8R D8N D8 GC D9R D8R II D9 GC D10N D8GC 10 10SU 10U

NIVELEUSE

18M3 14M3 16H NA 16M3 16G

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

OEM POWER PM3412 3508B 3516E C13B 3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3408

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

627K 623K 621K 623B 623H 623E 623F 621B 621K OEM 621E 621F 621H 627H 627E 627F 631E 623F 623E 627F 627E 621E 621F

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583R 589 587R 578

TRACTEUR SUR PNEUS

834B 814B 824G 824G II 980K HLG 990 980G II 992D 980C 980F 980G 980K 980M 982M 980F II

MOTEUR - TOMBEREAU

3406C 3406B 3408B 3408

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825G 826G II 826C 826G

TOMBEREAU ARTICULÉ

730C2 EJ 730C 730 EJECTOR 730C2 D400E D400D D350E D35HP 730C D400 725 D40D 730 735

PRODUITS PÉTROLIERS

C9

PRODUITS MARINS

C7.1 3408B 3408C C32 MARINE 3412C 3412D 3412 3406B 3406C 3408 3412 C15 3408C 3412C 3406C

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

59N 59L 58L 59

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert