AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints8F-4099: Joint statique
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
8F-4099: Joint statique
8F-4099: Joint statique

Joint statique

Marque: Cat

Images du produit
8F-4099: Joint statique
8F-4099: Joint statique
8F-4099: Joint statique
8F-4099: Joint statique
8F-4099: Joint statique

Joint statique

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
8F-40998F-4099
5B-59805B-5980
6L-54586L-5458
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 8F-4099
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8F-4099

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la section (mm): 3,2
Diamètre intérieur (mm): 47,6
Désignation des matériaux: Le CR donne de bon résultats avec les applications de type huile à haut point d'aniline. Ne pas utiliser avec du carburant Diesel ou de l'essence.
Hauteur de la section (mm): 15,9
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Hauteur de la section (in): 0,62
Longueur hors tout (mm): 79
Largeur de la section (in): 0,12
Diamètre intérieur (in): 1,87
Largeur hors tout (mm): 79
Matière: CR - Caoutchouc chloroprène
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8F-4099

TOMBEREAU DE CHANTIER

769 773 777 769B 772 776

NIVELEUSE

16 12E

TRACTEUR À CHAÎNES

163 143 153 141 140 D7G D8K D8H D9E D5B D9G D10 D9H D6D 951 955 10 4 10C 6A 6S 10S 10U

MOTEUR - INDUSTRIEL

D348 D353C D353E D353D D342 D343 D342C G353D G342C

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

621 650B 666 623 651B 641 660B 657B 651 641B 657 666B 666 666B 657 657B

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

572G 583K 583H 594H 561B 594

TRACTEUR SUR PNEUS

834 824B 824 992B 980 988 992

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825B

CHARGEUSE À CHAÎNES

977H 955L

PRODUITS MARINS

D353E D337 D337F D353C D353D D397D D375D D326F D342C D342 D343

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

55

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert