AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis8F-4197: Boulon à tête six pans
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
8F-4197: Boulon à tête six pans
8F-4197: Boulon à tête six pans

Boulon à tête hexagonale Cat®

Marque: Cat

Images du produit
8F-4197: Boulon à tête six pans
8F-4197: Boulon à tête six pans
8F-4197: Boulon à tête six pans
8F-4197: Boulon à tête six pans
8F-4197: Boulon à tête six pans

Boulon à tête hexagonale Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
8F-41978F-4197
3K-03603K-0360
3J-19073J-1907
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 8F-4197
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8F-4197

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Longueur de serrage (in): 4,375
Longueur de serrage (mm): 111,12
Matière: Acier,Alliage de zinc,Acier au carbone
Thread Size (in): 0,017
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8F-4197

PELLE HYDRAULIQUE

245

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

PS-300C PF-300C CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

OUTIL DE TRAVAIL

PM-465

MOTEUR - INDUSTRIEL

D398B D398 D399 G399

CHARGEUSE SUR PNEUS

910

CHARGEUSE À CHAÎNES

955C 977D 963 983 973

NIVELEUSE

12G 130G 120G 140G 14G 16G

TRACTEUR À CHAÎNES

50 D6C D6D D10 963

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

D399

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

627 621 623 666 666B 633B 657 633 657B

TRACTEUR SUR PNEUS

980 980C

PRODUITS MARINS

D399 D398A D398B

RIPPER SCARIFIER

16G

Voir plus
Pièces associées
2S-0932
2S-0932: Rondelle de 12 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
3S-1546
3S-1546: Écrou hexagonal de 0,4375
Vérifier le prix
5P-8244
5P-8244: Rondelle dure de diamètre intérieur 12 mm
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert