AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis8H-7504: Boulon
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
8H-7504: Boulon
8H-7504: Boulon

Boulon pour chaîne

Marque: Cat

Images du produit
8H-7504: Boulon
8H-7504: Boulon

Boulon pour chaîne

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 8H-7504
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8H-7504

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Type de boulon: Boulons pour chaîne
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Taille de vis (mm): 1/2
Taille de vis (in): 1/2
Matière: Acier au bore
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8H-7504

TRACTEUR À CHAÎNES

D3

CHARGEUSE À CHAÎNES

955C 931

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert