AccueilFournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles8H-8570: Douille de 28,45 mm de long
Accueil8H-8570: Douille de 28,45 mm de long
DescriptionCaractéristiques

Description relative au numéro de pièce 8H-8570

Description :
Une douille d'outil manuel est un outil polyvalent et essentiel utilisé pour serrer et desserrer les écrous, boulons et autres attaches. Il est conçu pour s'adapter à l'extrémité d'un cliquet ou d'une clé à main, ce qui permet une application facile et efficace du couple. Elles sont généralement de forme carrée avec plusieurs côtés, généralement quatre, six, huit ou douze, appelés pointes ou dents. Chaque pointe est conçue pour s'engager avec la forme de l'attache ou le type d'entraînement correspondant, qui peut être carré, hexagonal ou Torx.

Attributs :
• Entraînement carré de 3/8 de pouce.
• Entraînement double hexagonal de 5/8 pouces.
• Matériaux durables pour la sécurité et la performance.
• Finition chromée pour prévenir la corrosion.
• Permet d'augmenter le couple et l'effet de levier.
• Outil polyvalent et pratique.

Applications :
Une douille d'outil manuel offre une bonne prise en main sur l'attache, minimisant ainsi les risques de glissement ou de décapage.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 8H-8570

Unités de mesure

ImpérialesMétriques

    Longueur (in):

    1,0

    Taille (in):

    5/8

    Material:

    Carbon Steel

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée