Caterpillar

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner l'équipement

AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques8J-6861: Alignement – Roulement
Accueil
Circuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques
8J-6861: Alignement – Roulement
8J-6861: Alignement – Roulement

Roulement lisse sphérique à alignement automatique Cat®

Marque: Cat

Images du produit
8J-6861: Alignement – Roulement
8J-6861: Alignement – Roulement
8J-6861: Alignement – Roulement
8J-6861: Alignement – Roulement
8J-6861: Alignement – Roulement

Roulement lisse sphérique à alignement automatique Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 8J-6861
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8J-6861

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 2,7519
Diamètre intérieur (mm): 69,90
Longueur (in): 3.000 (Inner Bearing)
Longueur (mm): 76.20 (Inner Bearing)
Diamètre extérieur (in): 4,7496
Diamètre extérieur (mm): 120,642
Material: Steel Bearing,Alloy Mixed: Metal
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8J-6861

PELLE HYDRAULIQUE

219D 215B 219 215C 215 215D

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

633E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert