AccueilMoteurFiltres et fluides de moteurKits de réparation et d'entretien de moteurKits de joints statiques moteur8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique
Accueil
MoteurFiltres et fluides de moteurKits de réparation et d'entretien de moteurKits de joints statiques moteur
8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique
8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique

Joint statique d'échangeur thermique Cat® de 0,787 mm d'épaisseur

Marque: Cat

Images du produit
8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique
8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique
8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique
8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique
8L-5197: Joint statique d'échangeur thermique

Joint statique d'échangeur thermique Cat® de 0,787 mm d'épaisseur
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
Diagramme des pièces pour 8L-5197
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8L-5197

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Bride à 2 trous
Trou central (in): 2,25
Trou central (mm): 57,15
Version: Patins plats
Distance entre les trous des brides (in): 3,63
Distance entre les trous des brides (mm): 92,08
Diamètre intérieur (mm): 57,2
Diamètre extérieur (mm): 70,0
Matière: Matériau de rondelle d'étanchéité à compressibilité moyenne,Matériau de joint
Épaisseur (in): 0,03
Taille de trou (mm): 10.3 (2X)
Épaisseur (mm): 0,79
Diamètre intérieur (in): 2,25
Diamètre extérieur (in): 2,75
Taille de trou (in): 0.41 (2X)
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8L-5197

MOTEUR - INDUSTRIEL

D343 D398 D399 D379 D379B D398B G398 G399 G379 G379A

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

D399 D379B D398B

PRODUITS MARINS

D379A D379B D398A D398B D399 D343

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert