AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum
8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum

Bague d'étanchéité en plastique de 3,81 mm de hauteur de section transversale Cat® pour soutenir le roulement extérieur dans la transmission d'engrenages

Marque: Cat

Images du produit
8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum
8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum
8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum
8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum
8P-0492: Bague d'étanchéité plastique de 25,81 mm de diamètre libre maximum

Bague d'étanchéité en plastique de 3,81 mm de hauteur de section transversale Cat® pour soutenir le roulement extérieur dans la transmission d'engrenages

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
8P-04928P-0492
3J-19073J-1907
3H-01073H-0107
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 8P-0492
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8P-0492

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Plastique polyimide
Diamètre extérieur (mm): 25.4 (assembled)
Largeur (mm): 1,65
Épaisseur (mm): 4,07
Diamètre extérieur (in): 1.000 (assembled)
Largeur (in): 0,0649
Épaisseur (in): 0,160
Material: Polyimide Plastic,Plastic Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8P-0492

NIVELEUSE

12G 120G 14H NA 160G 140G 16H 16G 130G 16H NA 14H 14G

TRACTEUR À CHAÎNES

163 153 D7H D4H D5B D5H D6D D6H D7E LGP D7E D5 951 955 7 6 5 4 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

TRANSMISSION-MILITARY

CX28

MOTEUR - INDUSTRIEL

SPF743

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

613B

TRACTEUR SUR PNEUS

972M XE 980 XE 920 982XE 966M XE 980XE 930 972XE 972 XE 966 XE 966XE 966K XE 982 XE

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

57 56 55 56H

PRODUITS PÉTROLIERS

CX48-P2300

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 16G 130G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert