AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75

Boulon à tête hexagonale Cat® de 140 mm de long fileté M12 x 1,75

Marque: Cat

Images du produit
8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75

Boulon à tête hexagonale Cat® de 140 mm de long fileté M12 x 1,75

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces associées
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon

Contre-écrou hexagonal Cat® M12 en acier avec insert en nylon

Vérifier le prix
198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur
198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur

Rondelle rigide de couleur noire Cat® pour flexibles hydrauliques et escaliers

Vérifier le prix
329-3356: Contre-écrou hexagonal M12 x 1,75 mm
329-3356: Contre-écrou hexagonal M12 x 1,75 mm

Métrique, filet épais UNC

Vérifier le prix
5P-1076: Rondelle dure de diamètre intérieur 13,5 mm
5P-1076: Rondelle dure de diamètre intérieur 13,5 mm

La rondelle rigide Cat® est un disque plat rigide utilisé pour répartir uniformément la charge et éviter les dommages de surface lors de la fixation

Vérifier le prix
6V-7687: Contre-écrou conique M12 x 1,75 mm
6V-7687: Contre-écrou conique M12 x 1,75 mm

Métriques

Vérifier le prix
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur

Rondelle plate Cat® (embrayage, frein, transmission)

Vérifier le prix
8T-8549
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
Vérifier le prix
198-4778
198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur
Vérifier le prix
329-3356
329-3356: Contre-écrou hexagonal M12 x 1,75 mm
Vérifier le prix
5P-1076
5P-1076: Rondelle dure de diamètre intérieur 13,5 mm
Vérifier le prix
6V-7687
6V-7687: Contre-écrou conique M12 x 1,75 mm
Vérifier le prix
8T-4223
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée