AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm
Accueil
Circuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique
8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm
8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm

Bague d'usure en plastique Cat® de 101,6 mm de diamètre intérieur utilisée dans la tête de cylindre hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm
8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm
8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm
8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm
8T-6747: Bague d'usure de diamètre intérieur 101,6 mm

Bague d'usure en plastique Cat® de 101,6 mm de diamètre intérieur utilisée dans la tête de cylindre hydraulique

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 8T-6747
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8T-6747

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 4,20
Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 2,56
Largeur de la rainure - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 65,00
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 106,68
Diamètre de la tige (mm): 101,60
Diamètre de la tige (in): 4,00
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8T-6747

TRACTEUR À CHAÎNES

D9L D10N D10R D10T2 D10T 10 9 9C 9U 10SU 10U 9S

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

627G 621E 621G 621E 633E 621G 621F 627G 627F 627B 627E

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

578

TRACTEUR SUR PNEUS

992D 992C

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R1700 II

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

59N 59L 59 58L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert