AccueilOutils d'attaque du solOutils d'attaque du sol de décapeuseLames de coupe de décapeuse9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale
Accueil
Outils d'attaque du solOutils d'attaque du sol de décapeuseLames de coupe de décapeuse
9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale
9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale

Lame de coupe centrale 35 mm

Marque: Cat

Images du produit
9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale
9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale
9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale
9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale
9J-4369: Lame de coupe en acier de 1 579,60 mm de longueur globale

Lame de coupe centrale 35 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9J-4369
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9J-4369

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 1 579,6
Largeur (mm): 406
Épaisseur (mm): 35
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Overall Length (mm): 1 579,6
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 62,189
Hole Quantity: 20
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9J-4369

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

631G 631D 633E 631E 637E 637G 637D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert