Gagnez jusqu'à 150 $ en Crédits Cat®

Détails
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
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses9M-4256: Roulement
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses
9M-4256: Roulement
9M-4256: Roulement

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Images du produit
9M-4256: Roulement
9M-4256: Roulement
9M-4256: Roulement
9M-4256: Roulement
9M-4256: Roulement

Palier lisse rectiligne
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
Diagramme des pièces pour 9M-4256
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9M-4256

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Inside Diameter (mm): 13
Inside Diameter (in): 0,5
Outside Diameter (mm): 16
Outside Diameter (in): 0,63
Overall Length (mm): 8
Overall Length (in): 0,31
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Matière: P/M Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longueur hors tout approximative (mm): 8
Perçages croisés: Non
Gorge externe: Non
Diamètre extérieur approximatif (mm): 16
Gorge interne: Non
Diamètre intérieur approximatif (mm): 13
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9M-4256

TOMBEREAU DE CHANTIER

769 769B

TRACTEUR À CHAÎNES

D5 D3C II D3C III D4C III D3G D3B D3C D4C II D4B D5C III D4G D4C D4D D5C D5G D6C 3 4P D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

NIVELEUSE

12G 120G 120B 160G 12E 140B 140G 16G 130G 14G

MOTEUR - INDUSTRIEL

D348 3304 3306 D333C D348 D346 D398B D398 D399 D330C D379 D379B G398 G399 G379A G343 G379

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

650B 651B 660B 657B 627 621 623 637 641B 666B

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

561B 561C

TRACTEUR SUR PNEUS

834 824B 980 988 992 920 992B 930 966C 950

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825B 826B

CHARGEUSE À CHAÎNES

933C 931C II 951C 951B 935B 977H 941B 977K 939 933 931B 955H 931C 955K 955L 941 939C 935C II

PRODUITS MARINS

D334 D336 D379A D379B D399 D330C D333C 3304 3306 D346 D348 D398A D398B

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

53

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G 16G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert