AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur
9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur

Bague amortisseur de réglage de chaîne Cat®

Marque: Cat

Images du produit
9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur
9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur
9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur
9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur
9P-7256: Bague de 76 mm de diamètre intérieur

Bague amortisseur de réglage de chaîne Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
9P-72569P-7256
6V-69006V-6900
9P-72559P-7255
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9P-7256
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9P-7256

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 2,99
Matière: Acier
Diamètre intérieur (mm): 76
Diamètre extérieur (mm): 90
Diamètre extérieur (in): 3,54
Diamètre extérieur (mm): 90
Largeur (mm): 5
Diamètre extérieur (in): 3,54
Épaisseur (in): 0,2
Épaisseur (mm): 5
Largeur (in): 0,20
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9P-7256

TRACTEUR À CHAÎNES

D9T D9R D9N D9 D9 GC D8T D8L 9 8 8S 8U 9U 9SU 8A

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R 578

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

59N 59L 58 58L

PRODUITS MARINS

3508B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert