AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesBagues d'appui9T-8051: Boulon à tête hexagonale
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesBagues d'appui
9T-8051: Boulon à tête hexagonale
9T-8051: Boulon à tête hexagonale

Boulon à tête hexagonale Cat®

Marque: Cat

Images du produit
9T-8051: Boulon à tête hexagonale
9T-8051: Boulon à tête hexagonale
9T-8051: Boulon à tête hexagonale
9T-8051: Boulon à tête hexagonale
9T-8051: Boulon à tête hexagonale

Boulon à tête hexagonale Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 9T-8051
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9T-8051

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 4,126
Longueur du boulon (mm): 104,8
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Longueur de serrage (in): 3,11
Longueur de serrage (mm): 79
Taille de la vis hexagonale (mm): 14,2
Taille de la vis hexagonale (in): 0,55
Matière: Alliage de zinc,Acier au carbone
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9T-8051

NIVELEUSE

12H NA 12H 12G 12M 12K 120H 120G 163H 135H NA 12H ES 120H ES 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 14L 140H NA 150 130G 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 14G 120M 2

FINISSEUR

AP355 AP300

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert