Accueil9X-3677: RACCORD
Accueil9X-3677: RACCORD
9X-3677: RACCORD

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
9X-3677: RACCORD
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Caractéristiques
Caractéristiques
Material: Medium Pressure Hose,Low Pressure Hose,High Pressure Hose
Material: Medium Pressure Hose,Low Pressure Hose,High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Informations sur la garantie
politique des retours
Parts Diagrams
No EquipmentEntrez le numéro de série de l'équipement ou sélectionnez l'équipement dans la liste précédemment ajoutée pour afficher les schémas de pièces.
Sélectionner l'équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9X-3677
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 9X-3677

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 9X-3677
Material: Medium Pressure Hose,Low Pressure Hose,High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9X-3677

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert