Accueil9Y-7663: Élément secondaire de filtre à air
Accueil9Y-7663: Élément secondaire de filtre à air
9Y-7663: Élément secondaire de filtre à air

Les filtres à air de moteur à efficacité standard sont la solution la plus économique pour les applications à usage normal car ils offrent une plus grande capacité et un entretien rapide.

Marque: Cat

Images du produit
9Y-7663: Élément secondaire de filtre à air
9Y-7663: Élément secondaire de filtre à air
9Y-7663: Élément secondaire de filtre à air
9Y-7663: Élément secondaire de filtre à air

Les filtres à air de moteur à efficacité standard sont la solution la plus économique pour les applications à usage normal car ils offrent une plus grande capacité et un entretien rapide.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 9Y-7663
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9Y-7663

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de joint: Joint axial
Principal vs secondaire: Secondaire
Évaluation de l'efficacité: Efficacité standard
Depth (in): 22,181
Height (in): 10,858
Media Type: Standard
Height (mm): 275,8
Width (in): 10,858
Width (mm): 275,8
Shape: Round
Type: Secondary
Material: Carbon Steel
Depth (mm): 563,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9Y-7663

TOMBEREAU DE CHANTIER

793 793D 793B 793C 797 785C 797B 784C 793D

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3512 3516 3516B 3508

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert