Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Pour scarifier le sol et ramasser les débris, et faciliter ainsi leur enlèvement.
Pour scarifier le sol et ramasser les débris, et faciliter ainsi leur enlèvement.
Les râteaux de chargeur sont conçus pour l'extraction des racines du sol et pour l'amassage des branches, des grumes ou des racines lors d'un défrichage.
Les râteaux de chargeur sont conçus pour l'extraction des racines du sol et pour l'amassage des branches, des grumes ou des racines lors d'un défrichage.
Les râteaux de chargeur sont conçus pour l'extraction des racines du sol et pour l'amassage des branches, des grumes ou des racines lors d'un défrichage.
Les râteaux de chargeur sont conçus pour l'extraction des racines du sol et pour l'amassage des branches, des grumes ou des racines lors d'un défrichage.
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
Conçus pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets perçants ou aux formes irrégulières que l'on trouve dans des applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement paysager ou autres applications agressives.
Conçus pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets perçants ou aux formes irrégulières que l'on trouve dans des applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement paysager ou autres applications agressives.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
Conçus pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets perçants ou aux formes irrégulières que l'on trouve dans des applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement paysager ou autres applications agressives.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
1 - 16 sur 28 résultats
1 - 16 sur 28 résultats
Cat
Largeur du rouleau
84 in
Largeur hors tout
93 in
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
79 in
Longueur hors tout
60.6 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
1064.8 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
170-241 bar (2500-3500 psi)
Cat
Largeur du rouleau
72 in
Largeur hors tout
81 in
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
68 in
Longueur hors tout
60.6 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
941.4 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
170-241 bar (2500-3500 psi)
Cat
Largeur de travail
74.1 in
Capacité du godet - Chargé à ras
0.4 yd³
Poids
1439.6 lb
Largeur hors tout (in)
78
Largeur de râtissage
65.6 in
Largeur hors tout
78.3 in
Hauteur
38.9 in
Longueur
63.8 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur
19.2 in³/rev
Vitesse de l'arbre de transmission
165tr/min à 80l/min (21gpm)
Nombre de dents en alliage dur
444
Plage de tailles de roche
19-152 mm (0,75-6 in)
Mode de transmission
Réduction de la chaîne
Chaîne de transmission
#80H
Chaîne du convoyeur
#2060H
Débit hydraulique requis
Débit standard
Cat
Largeur de travail
62 in
Capacité du godet - Chargé à ras
0.4 yd³
Poids
1311.7 lb
Largeur hors tout (in)
66
Largeur de râtissage
54.5 in
Largeur hors tout
66.3 in
Hauteur
38.9 in
Longueur
63.8 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur
19.2 in³/rev
Vitesse de l'arbre de transmission
165tr/min à 80l/min (21gpm)
Nombre de dents en alliage dur
372
Plage de tailles de roche
19-152 mm (0,75-6 in)
Mode de transmission
Réduction de la chaîne
Chaîne de transmission
#80H
Chaîne du convoyeur
#2060H
Débit hydraulique requis
Débit standard
Cat
Largeur
106.2 in
Poids
2963 lb
Hauteur hors tout
65.1 in
Longueur hors tout
47.3 in
Espacement des griffes
13.8 in
Épaisseur de pointe
0.8 in
Nombre de dents
8
Type d'interface
Fusion™
Cat
Largeur
92.4 in
Poids
4321.1 lb
Hauteur hors tout
73.4 in
Longueur hors tout
49.2 in
Espacement des griffes
11.8 in
Épaisseur de pointe
2 in
Nombre de dents
7
Type d'interface
Fusion™
Style griffe supérieure
Griffe supérieure double
Débit hydraulique requis
3ème fonction
Cat
Largeur
120 in
Poids
4936.1 lb
Hauteur hors tout
73.8 in
Longueur hors tout
41 in
Espacement des griffes
11.8 in
Épaisseur de pointe
2 in
Nombre de dents
9
Type d'interface
Fusion™
Style griffe supérieure
Griffe supérieure double
Débit hydraulique requis
3ème fonction
Cat
Largeur
92.4 in
Poids
4620.9 lb
Hauteur hors tout
73.4 in
Longueur hors tout
49.2 in
Espacement des griffes
11.8 in
Épaisseur de pointe
2 in
Nombre de dents
7
Type d'interface
Fusion™
Style griffe supérieure
Pince supérieure pleine largeur
Débit hydraulique requis
3ème fonction
Cat
Largeur du rouleau
72 in
Largeur hors tout
81 in
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
68 in
Longueur hors tout
60.6 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
899.5 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Débit hydraulique optimal
49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
170-241 bar (2500-3500 psi)
Cat
Largeur du rouleau
84 in
Largeur hors tout
93 in
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
79 in
Longueur hors tout
60.6 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Poids
1025.1 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Débit hydraulique optimal
49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
170-241 bar (2500-3500 psi)
Cat
Largeur du rouleau
90 in
Largeur hors tout
99 in
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale
85 in
Longueur hors tout
72.4 in
Hauteur hors tout
37.5 in
Poids
1336 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
170-241 bar (2500-3500 psi)
Cat
Width
72 in
Height
34.3 in
Weight
1106.3 lb
Maximum Grapple Opening
42.9 in
Minimum Grapple Opening
15.5 in
Length
41.3 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
9
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Largeur
84.1 in
Hauteur
34.3 in
Poids
1221.6 lb
Ouverture maximale du grappin
42.9 in
Ouverture minimale du grappin
15.5 in
Longueur
41.3 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Nombre de dents
11
Débit hydraulique requis
Débit standard
Cat
Largeur
96.2 in
Hauteur
34.3 in
Poids
1340.6 lb
Ouverture maximale du grappin
42.9 in
Ouverture minimale du grappin
15.5 in
Longueur
41.3 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Nombre de dents
13
Débit hydraulique requis
Débit standard
Cat
Width
72 in
Height
33 in
Weight
1101.9 lb
Maximum Grapple Opening
37 in
Minimum Grapple Opening
14 in
Length
43 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
9
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Largeur
84.1 in
Hauteur
33 in
Poids
1217.2 lb
Ouverture maximale du grappin
37 in
Ouverture minimale du grappin
14 in
Longueur
43 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Nombre de dents
11
Débit hydraulique requis
Débit standard